Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca métrica
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
0.2...3.5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12ME-UAC20C-S04G | BAW M12ME-UAC35C-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±35 µm | ±35 µm | ±35 µm |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD