Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 36 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
1...5 mm
Salida analógica
Corriente analógica 4...20 mA
Variantes de Producto
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 4.00 m, PUR
Cable con conector, M18x1-Conector, 3-polos, 0.22 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-ICC50B-BP00,5-GS04-003 | BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 4...20 mA | Corriente analógica 4...20 mA |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±120 µm | ±120 µm |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD