Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca métrica
Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
0.2...7 mm
Salida analógica
Corriente analógica 4...20 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M12ME-ICC70F-S04G | BAW M12MF-ICC70G-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 55 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 4...20 mA | Corriente analógica 4...20 mA |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±7.0 µm | ±7 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±70 µm | ±70 µm |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | LCP | LCP |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD