Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC000L

BKS-S 19-13-PU-05

Cables de conexión

Conexión
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Número de conductores
2
sección de conductor
0.34 mm²
Tensión de servicio Ub
240 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Número de conductores
2
sección de conductor
0.34 mm²
Tensión de servicio Ub
240 VDC
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
cURus
EAC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?