Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 3: marrón
PIN 4: azul
PIN 4: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
2
sección de conductor
0.34 mm²
Tensión de servicio Ub
240 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD