Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Descatalogado
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 49-1-PY-10 | BCC M323-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BKS-S 49-4-PY-10 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Cable | PUR Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 75 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Grado de protección | - | IP67, IP69K | - | IP67, IP69K |
| Indicador de tensión de servicio | - | - | Sí | LED verde |
| Indicación de funcionamiento | - | - | Sí | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | - | - | LED amarillo |
| Salida de conmutación | - | - | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD