Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Cable
PUR black, 5.00 m
Número de conductores
5
sección de conductor
0.50 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...70 °C
Recommended alternative
BCC09H5
Cables de conexión
BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-34-PU-05 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR black, 5.00 m | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -25...70 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...70 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado de protección | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cURus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Salida de conmutación | - | antivalente | antivalente |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD