Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC00J2

BKS-B 40-6-03

Cables de conexión

Conexión
Push-Pull-Casquillo, acodado, 3-polos
Indicador de tensión de servicio
Indicación de funcionamiento
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente
Cable
PVC Negro, 3 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión
Push-Pull-Casquillo, acodado, 3-polos
Indicador de tensión de servicio
Indicación de funcionamiento
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente
Cable
PVC Negro, 3 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...70 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-5...70 °C
Tensión de servicio Ub
30 VDC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?