Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
Push-Pull-Casquillo, recto, 3-polos
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 3 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Alternativa recomendada
BCC0088
Cables de conexión
BKS-S 41-PU-05
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 41-1-PU-03 | BKS-S 41-PU-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | Push-Pull-Casquillo, recto, 3-polos | Push-Pull-Casquillo, recto, 3-polos |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | - |
| Cable | PUR Negro, 3 m | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Tensión de servicio Ub | 75 VDC / 60 VAC | 60 VDC |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad | CE |
CE cURus WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -25...90 °C |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD