Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC00J9

BKS-B 41-1-PU-05

Cables de conexión

Conexión
Push-Pull-Casquillo, recto, 3-polos
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 5 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Alternativa recomendada
BCC0088 Cables de conexión BKS-S 41-PU-05
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
Push-Pull-Casquillo, recto, 3-polos
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 5 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Tensión de servicio Ub
75 VDC / 60 VAC
Grado de protección
IP65
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?