Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BIS
Conexión 1
D-Sub-Conector hembra, recto
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, A-codificado
Cable
PVC blindado Gris, 3 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-30...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | D-Sub-Conector hembra, recto | D-Sub-Conector hembra, recto, 9-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, recto, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PVC blindado Gris, 3 m | PVC blindado Gris, 2 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Grado de protección | IP40, montado | IP40, montado |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Tensión de servicio Ub | - | 125 VDC / 125 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD