Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BIS
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 5 m
Número de conductores
2
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...70 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-528-PU-05 | BIS C-505-PU-05 | BIS C-505-PU1-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, recto, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR blindado Negro, 5 m | PUR blindado Negro, 5 m | PUR blindado Negro, 5 m |
| Número de conductores | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Grado de protección | IP67, montado | IP65 | IP65 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD