Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Cable
PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-00,5/M | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-010 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-005 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado |
| Cable | PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible | PUR blindado Negro, 0.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 0.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD