Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BIS
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-20/E | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-200 | BIS Z-501-PU1-20/E | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado |
| Cable | PUR blindado Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...90 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD