Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos
Cable
PUR blindado Negro, 65 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0E4P
Cables de conexión
BKS-S 32M-70
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-65 | BKS-S 32M-70 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos | M16x0.75-Conector hembra, recto, 8-polos |
|---|---|---|
| Cable | PUR blindado Negro, 65 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Shielded black, 70.00 m, Drag chain compatible |
| Número de conductores | 8 | 8 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Homologación/conformidad |
- CE EAC |
CE EAC WEEE |
| Grado de protección | - | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD