Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
8
Fijación cables trenzados
Crimp terminals
Diámetro de cable D
6...8 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-C-00 | BKS-S 32M-00 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 8 | 8 |
| Fijación cables trenzados | Crimp terminals | Uniones soldadas |
| Diámetro de cable D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Homologación/conformidad | WEEE |
CE WEEE |
| Sección transversal de conexión | - | 0.14...0.75 mm² |
| Temperatura ambiente | - | -30...95 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD