Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: amarillo
PIN 2: gris
PIN 3: rosa
PIN 4: rojo
PIN 5: verde
PIN 6: azul
PIN 7: marrón
PIN 8: blanco
PIN 2: gris
PIN 3: rosa
PIN 4: rojo
PIN 5: verde
PIN 6: azul
PIN 7: marrón
PIN 8: blanco
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BTL
Conexión
M16x0.75-Female, angled, 8-pin
Cable
PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-05 | BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-050 | BKS-S 32M-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M16x0.75-Female, angled, 8-pin | M16x0.75-Female, angled, 8-pin | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD