Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores T
Conexión 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Conexión 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Tensión de servicio Ub
30 VDC
Grado de protección
IP68
Recommended alternative
BCC0M3P
Conectores T
BCC M415-M415-M415-T0117-000
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Temperatura ambiente | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD