Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M16x0.75-Casquillo, recto, 6-polos
Cable
PUR blindado Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
7
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
BCC0114
Cables de conexión
BKS-S135M-11
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S135M-15 | BKS-S135M-11 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M16x0.75-Casquillo, recto, 6-polos | M16x0.75-Casquillo, recto, 6-polos |
|---|---|---|
| Cable | PUR blindado Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 11 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 7 | 7 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 150 VAC | 150 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD