Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
Diámetro de cable D
4...6 mm
Tensión de servicio Ub
30 VDC
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
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 8-4 | BCC M445-0000-1A-004-41X475-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Fijación cables trenzados | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC / 30 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Número de contactos conectores | - | 4 |
| Sección transversal de conexión | - | 0.14...0.75 mm² |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
| Homologación/conformidad | - | WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD