Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 2 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...80 °C
Recommended alternative
BCC02MP
Cables de conexión
BCC M323-0000-10-036-PS0334-020
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S102-36-PU-02 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-020 | BKS-S101-36-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR blindado Negro, 2 m | PUR blindado Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 2 m |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad | CE |
CE WEEE |
CE |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -25...80 °C | - |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD