Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
3
Sección transversal de conexión
0.14...0.5 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
Diámetro de cable D
3.5...5 mm
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Descatalogado
Further alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S142-00 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | BKS-S 81-00 | BKS-S149-00 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.25 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fijación cables trenzados | Bornes roscados | Bornes roscados | - | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm | 5.00 mm | 3.5...5 mm |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad | EAC |
CE cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC WEEE |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | - | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD