Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
3
Sección transversal de conexión
0.25 mm²
Fijación cables trenzados
Uniones soldadas
Diámetro de cable D
5.00 mm
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S146-00 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 3 | 3 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Fijación cables trenzados | Uniones soldadas | Uniones soldadas | Uniones soldadas |
| Diámetro de cable D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...100 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD