Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC01L0

C04 EEC-04-TY-002M-V-F039

Latiguillos Y

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
TPE Amarillo, 0.2 m

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
TPE Amarillo, 0.2 m
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?