Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
I
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M323-30-300-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Cable | PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde / no | - |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí / no | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD