Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M314-30-606-VX8434-020 | BCC M324-M314-30-606-VX8434-030 | BCC M324-M314-30-304-VX8434-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | LED verde / no | - |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | Sí / no | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | - |
| Cable | PVC Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD