Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: negro
PIN 3: azul
PIN 2: negro
PIN 3: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050 | BCC M423-0000-2A-004-PX0334-050 | BCC M413-0000-2A-002-PX0334-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
| Salida de conmutación | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD