Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Cable
PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-005-PX0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED amarillo | - | - |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Cable | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 10 m | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | - | LED amarillo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD