Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-020-C028 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Salida de conmutación | - | - | antivalente |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD