Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfaz
Profinet
Cable
PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-006 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-006 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-006 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-006-C009 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cable | PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible | PUR blindado Verde, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Verde, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Verde, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | - | Washdown |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD