Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
Profinet
Cable
PUR blindado Verde, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-020 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cable | PUR blindado Verde, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Verde, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Verde, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Verde, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 125 VAC | 60 VDC | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD