Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
8
Sección transversal de conexión
0.14...0.34 mm²
Fijación cables trenzados
Técnica de desplazamiento de aislamiento
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 8 | 8 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fijación cables trenzados | Técnica de desplazamiento de aislamiento | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
| Diámetro de cable D | 4...8 mm | 4...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.75 A | 1.75 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Homologación/conformidad | WEEE | WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD