Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de válvulas
Conexión 1
C, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Indicación de funcionamiento
LED amarillo/no
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC04-M423-3E-665-PX0350-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | C, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | C, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded |
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo/no | LED amarillo/no | - |
| Circuito de protección | Diodo de supresión | Diodo de supresión | - |
| Cable | PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 3.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE EAC WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD