Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
22 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-20-003-VX44T2-050 | BCC M324-0000-20-003-VX44T2-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente |
| Cable | PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Amarillo | Amarillo |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD