Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M323-30-603-EX43T2-010 | BCC – 3-wire - TPE-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-010 | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | - | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | - | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | - | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | - | Sí / no | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | LED amarillo | LED amarillo |
| Cable | TPE Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | - | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP69K | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD