Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
I
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: no asignado
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: no asignado
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Variantes de Producto
0.30 m, TPE, M12x1, Conector hembra
0.60 m, TPE, M12x1, Conector hembra
1.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
1.50 m, TPE, M12x1, Conector hembra
2.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
3.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
4.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
5.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | Sí / no | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Cable | TPE Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE resistente a chispas de soldadura Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| Cubierta de cable, color | Amarillo | Amarillo | Amarillo |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | - | LED blanco |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD