Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC06KN

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Cables para productos BPI

Conexión
M23x1-Casquillo, recto, 12-polos
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
11
sección de conductor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
M23x1-Casquillo, recto, 12-polos
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
11
sección de conductor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Corriente nominal (40 °C)
8.0 A
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?