Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BPI
Conexión
M23x1-Casquillo, acodado, 12-polos
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
11
sección de conductor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050 | BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M23x1-Casquillo, acodado, 12-polos | M23x1-Casquillo, recto, 12-polos |
|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 11 | 11 |
| sección de conductor | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad | WEEE | WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD