Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: violet
PIN 2: rojo
PIN 3: gris
PIN 4: rojo/azul
PIN 5: verde
PIN 6: azul (1.0 mm²)
PIN 7: gris/rosa
PIN 8: blanco/verde
PIN 9: blanco/amarillo
PIN10: blanco/gris
PIN11: negro
PIN12: verde/amarillo (1.0mm²)
PIN13: amarillo/marrón
PIN14: marrón/verde
PIN15: blanco
PIN16: amarillo
PIN17: rosa
PIN18: gris/marrón
PIN19: marrón (1.0mm²)
PIN 2: rojo
PIN 3: gris
PIN 4: rojo/azul
PIN 5: verde
PIN 6: azul (1.0 mm²)
PIN 7: gris/rosa
PIN 8: blanco/verde
PIN 9: blanco/amarillo
PIN10: blanco/gris
PIN11: negro
PIN12: verde/amarillo (1.0mm²)
PIN13: amarillo/marrón
PIN14: marrón/verde
PIN15: blanco
PIN16: amarillo
PIN17: rosa
PIN18: gris/marrón
PIN19: marrón (1.0mm²)
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BPI
Conexión
M23x1-Casquillo, recto, 19-polos
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
19
sección de conductor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-020 | BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M23x1-Casquillo, recto, 19-polos | M23x1-Casquillo, acodado, 19-polos |
|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 19 | 19 |
| sección de conductor | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD