Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables resistentes a productos químicos (inoxidables)
Special characteristics
Washdown
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Cable | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 15 m | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD