Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: azul
PIN 3: blanco
PIN 4: verde
PIN 5: rosa
PIN 6: amarillo
PIN 7: negro
PIN 8: gris
PIN 9: rojo
PIN10: violeta
PIN11: gris/rosa
PIN12: rojo/azul
PIN 2: azul
PIN 3: blanco
PIN 4: verde
PIN 5: rosa
PIN 6: amarillo
PIN 7: negro
PIN 8: gris
PIN 9: rojo
PIN10: violeta
PIN11: gris/rosa
PIN12: rojo/azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M12x1-Conector, recto, 12-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
12
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 | BCC M42C-0000-2A-049-PX0C25-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Conector, acodado, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 12 | 12 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD