Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: pantalla
PIN 2: blanco
PIN 3: amarillo
PIN 4: azul
PIN 2: blanco
PIN 3: amarillo
PIN 4: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de bus de campo
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
CC-Link
Cable
PVC blindado Rojo, 2 m
Número de conductores
3
sección de conductor
20 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interfaz | CC-Link | CC-Link |
| Cable | PVC blindado Rojo, 2 m | PVC blindado Rojo, 5 m |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 20 AWG | 20 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Rojo | Rojo |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD