Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
0.14...0.5 mm²
Fijación cables trenzados
Abrazaderas de resorte
Diámetro de cable D
6...8 mm
Variantes de Producto
Abrazaderas de resorte
Bornes roscados
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M435-0000-1A-000-55X450-000 | BKS-S144-00 | BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 4 | 4 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.5 mm² | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fijación cables trenzados | Abrazaderas de resorte | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 6...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP68 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD