Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
3
Sección transversal de conexión
0.14...0.34 mm²
Fijación cables trenzados
Uniones soldadas
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 3 | 3 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fijación cables trenzados | Uniones soldadas | Uniones soldadas |
| Diámetro de cable D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD