Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC070A

BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000

Conectores autoconfeccionables

Conexión
7/8"-16 UN-Conector, recto, 4-polos
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
0.14...1.5 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
7/8"-16 UN-Conector, recto, 4-polos
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
0.14...1.5 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
Diámetro de cable D
8...10 mm
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
Corriente nominal (40 °C)
9.0 A
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Homologación/conformidad
CE
cURus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?