Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I , II
III
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores T
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector hembra, 4-polos
Conexión 3
7/8"-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
8.0 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD