Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
TPE Amarillo, 8 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-080 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | TPE Amarillo, 8 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD