Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED blanco
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015 | BCC M425-0000-1A-142-PY3534-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED blanco | LED rojo |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD