Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Longitud de cables trenzados L
1.50 m
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Alternativa recomendada
BCC0E56
Conectores pasamuros
BCC M458-0000-1A-RM015-020
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-1A-RM015-015 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Número de conductores | 8 | 8 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Longitud de cables trenzados L | 1.50 m | 2.00 m |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD