Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
Ethernet
Cable
PVC blindado Azul turquesa, 60 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-600 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-600 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cable | PVC blindado Azul turquesa, 60 m | TPE blindado Azul, 60 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -20...60 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD